封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 14 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN75ALS180 的特性
- 符合或超出 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A 的要求(1)和 ITU 建议 V.11
- 高速高级低功耗肖特基电路
- 专为串行和并行应用中的 25Mbaud 运行而设计
- 低器件间延迟:6ns(最大值)
- 低电源电流要求:30 mA(最大值)
- 具有双 V CC 和双 GND 的独立驱动器和接收器 I/O 引脚
- 宽正负输入/输出总线电压范围
- 驱动器输出容量:±60mA
- 热关断保护
- 驱动器正负电流限制
- 接收器输入阻抗:12kΩ 最小值
- 接收器输入灵敏度:±200mV(最大值)
- 接收器输入迟滞:60 mV(典型值)
- 由一个 5V 单电源供电运行
- 无干扰上电和断电保护
(1)这些器件符合或超出 TIA/EIA-485-A 的要求,但发生器争用测试(第3.4.2 段)和发生器电流限制(第3.4.3 段)除外。对于 SN75ALS180,所施加的测试电压范围为 –6V 至 8V;对于 SN65ALS180,所施加的测试电压范围为 –4V 至 8V。
SN75ALS180 的说明
SN65ALS180 和 SN75ALS180 差分驱动器和接收器对是专为多点总线传输线路上的双向数据通信而设计的集成电路。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A 和 ITU 建议 V.11。
SN65ALS180 和 SN75ALS180 整合了一个三态差分线路驱动器和一个差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。驱动器差分输出端和接收器差分输入端连接到单独的终端以实现更大的灵活性,这些端口用于在禁用驱动器或 V CC = 0 时为总线提供最小负载。
这些端口具有正负宽共模电压范围,使得该器件非常适用于合用线应用。