封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN75ALS174 的特性
- 符合或超出 ANSI EIA/TIA-422-B 和 RS-485 的要求
- 高速高级低功耗肖特基电路
- 专为在串行和并行应用中达到 20Mbit/s 的运行速度而设计
- 适用于嘈杂环境中长总线上的多点传输
- 低电源电流,最高 55mA
- 宽正负输入/输出总线电压范围
- 驱动器输出容量:60mA
- 热关断保护
- 驱动器正负电流限制
SN75ALS174 的说明
SN75ALS174 是一款具有三态差分输出的四路线路驱动器,设计可满足 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 RS-485 的要求。该器件经优化,能够以高达 20Mbit/s 的速率实现平衡多点总线传输。
每个驱动器都具有宽的正负共模输出电压范围,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。
SN75ALS174 可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。在结温大概为 150°C 时发生关断。
SN75ALS174 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。