封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN75ALS1177 的特性
- 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和TIA/EIA-485-A 标准的要求
- 适用于嘈杂环境中长总线上的多点总线传输
- 低电源电流要求(最高 50mA)
- 驱动器正负电流限制
- 驱动器共模输出电压范围为-7V 至 12V
- 热关断保护驱动器三态输出高电平有效使能
- 接收器共模输入电压范围为-12V 至 12V
- 接收器输入灵敏度:±200mV
- 接收器迟滞:50mV(典型值)
- 接收器高输入阻抗:12kΩ(最小值)
- 接收器三态输出低电平有效使能(仅限 SN75ALS1177)
- 由 5V 单电源供电
SN75ALS1177 的说明
SN75ALS1177 和 SN75ALS1178 双路差分驱动器和接收器是专为多点总线传输线路上的双向数据通信而设计的集成电路。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合 TIA/EIA-422-B 和 TIA/EIA-485-A 标准。
SN75ALS1177 整合了双三态差分线路驱动器和双三态差分输入线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。每个 SN75ALS1178 驱动器均具有单独的高电平有效使能端。失效防护设计可确保在接收器输入处于开路状态时,接收器输出始终为高电平。
SN75ALS1177 和 SN75ALS1178 的额定工作温度范围是 –0°C 至 70°C。