封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
SN75174 的特性
- 符合或超出 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、RS-485 和 ITU 建议 V.11 的要求。
- 适用于嘈杂环境中长总线上的多点传输
- 三态输出
- -7V 至 12V 的共模输出电压范围
- 高电平有效使能
- 热关断保护
- 正负电流限制
- 由 5V 单电源供电
- 低功耗要求
- 与 MC3487 在功能上可以互换
SN75174 的说明
SN75174 是一款具有三态输出的单片四路差分线路接收器,符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、RS-485 和 ITU 建议 V.11 的要求。该器件经优化,能够以高达 4 兆波特的速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。
SN75174 可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。在结温约为 150°C 时关断。该器件在与 SN75173 或 SN75175 四路差分线路接收器配合使用时性能更高。
SN75174 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。