封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74TVC3306 的特性
- 设计用于限压应用
- 端口 A 和 B 间使用 3.5ω 导通状态连接
- 直通引脚排列可简化印刷电路板布线
- 与 GTL+ 电平之间接口
- 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2000V 人体模型
- 200V 机器放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74TVC3306 的说明
SN74TVC3306 器件提供三个具有通用非缓冲栅极的并联 NMOS 导通晶体管。此开关具有低通态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
该器件可用作双开关,且栅极级联到基准晶体管上。每个导通晶体管的低压侧限制为由基准晶体管设置的电压。这样做是为了保护输入端对高态电压电平过冲敏感的元件。