封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 60 | TUBE |
SN74LVCH8T245 的特性
- 控制输入(DIR 和 OE)VIH 和 VIL 电平以 VCCA 为基准
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- VCC 隔离
- 完全可配置的双轨设计
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
SN74LVCH8T245 的说明
SN74LVCH8T245 是一款采用两个独立可配置电源轨的 8 位同相总线收发器。A 端口设计用于跟踪 VCCA,该端口可接受 1.65V 至 5.5V 范围内的任何电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB,该端口也可接受 1.65V 至 5.5V 范围内的任何电源电压。这样可实现在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.5V 电压节点之间进行通用低压双向转换。
SN74LVCH8T245 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平会激活 B 端口输出或 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗状态。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路始终处于运行状态。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止破坏性电流从该器件回流。VCC 隔离特性可确保 VCCA 或 VCCB 接地时,输出都处于高阻抗状态。为了确保加电或断电期间呈高阻态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。
SN74LVCH8T245 旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。