封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC74A 的特性
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时,tpd 最大值为 5.2ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值<0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值>2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC74A 的说明
SNx4LVC74A 器件在一个器件中便捷地集成了两个正边沿触发式 D 型触发器。
SN54LVC74A 可在 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC74A 可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。