封装信息
| 封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC540A 的特性
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时 tpd 最大值为 5.3ns
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V
- 所有端口均支持混合模式信号运行(5V 输入/输出电压,具有 3.3V VCC)
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
SN74LVC540A 的说明
SN74LVC540A 包含具有三态输出 的八通道逆变器。540 功能与 240 功能相同,并具有直通式引脚排列。低电平有效输出能够使引脚(OE1 和 OE2)控制所有八个通道,并配置为使输出都必须为低电平才能有效。