24-pin (DW) package image

SN74LVC4245ADWRG4 正在供货

具有三态输出的八通道总线收发器和 3.3V 至 5V 移位器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: SN74LVC4245ADWRE4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LVC4245ADWG4 正在供货
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LVC4245A 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74LVC4245A 的特性

  • 双向电压转换器
  • A 端口的电压为 5.5V,B 端口的电压范围为 2.7V 至 3.6V
  • 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74LVC4245A 的说明

这款 8 位(八路)同相总线收发器包含两个独立的电源轨;B 端口具有 VCCB,设置为 3.3V;A 端口具有 VCCA,设置为 5V。这样可实现从 3.3V 到 5V 的环境转换,反之亦然。

SN74LVC4245A 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。控制电路(DIR,OE)由 VCCA 供电

设计人员可将 SN74LVC4245A 器件端子输出切换到正常的全 3.3V 或全 5V 20 端子 SN74LVC4245 器件,而无需重新布局电路板。设计人员可使用 SN74LVC4245A 器件的 2 到 11 和 14 到 23 引脚的数据路径来与传统的 245 端子输出保持一致。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LVC4245ADWG4 正在供货
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息