封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC3G98 的特性
- 工作电压范围为 1.1V 至 3.6V
- 5.5V 容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC3G98 的说明
SN74LVC3G98 器件具有可配置的多项功能,以及施密特触发输入。3 位输入的 8 种模式决定了输出状态。用户可以选择多路复用、与、或、与非、或非、反相器和同相器等逻辑函数。