SN74LVC2T45YZPR

正在供货

具有可配置电压转换和三态输出的 2 位双电源总线收发器 | YZP | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LVC2T45YZPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC2T45 的特性

  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
  • VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 以 VCCA 为基准的 DIR 输入电路
  • 低功耗,ICC 最大值为 4µA
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持部分断电模式运行
  • 最大数据速率:
    • 420Mbps(3.3V 至 5V 转换)
    • 210Mbps(转换至 3.3 V)
    • 140Mbps(转换至 2.5 V)
    • 75Mbps(转换至 1.8 V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模式 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

SN74LVC2T45 的说明

这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.65V 至 5.5V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。

SN74LVC2T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态,并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。

SN74LVC2T45 设计为由 VCCA 为 DIR 输入电路供电。该器件完全适合使用 Ioff 的局部省电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件省电模式时电流回流对器件造成损坏。

VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息