CLVC2G126MDCUTEP

正在供货

具有三态输出的增强型产品 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器 | DCU | 8 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: V62/14604-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LVC2G126-EP 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN74LVC2G126-EP 的特性

  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接受的电压达到高达 5.5V
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 6.8ns
  • 低功耗,最大 ICC 为 10μA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOLP(输出地弹反射)
    典型值小于 0.8V。
  • VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)
    典型值大于 2V。
  • Ioff 支持部分断电模式工作
  • 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

支持国防、航空航天、和医疗应用

  • 受控基线
  • 同一组装和测试场所
  • 一个制造场所
  • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性

SN74LVC2G126-EP 的说明

这款双路总线缓冲器闸被设计用于 1.65V 至 5.5V VCC 运行。

SN74LVC2G126 是一款具有三态输出的双路总线驱动器/线路驱动器。 当相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力决定。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。 Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息