封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC2G101 的特性
- 工作电压范围为 1.1V 至 3.6V
- 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
- 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
-
高推挽输出驱动强度:
- 在 3.3V 时为 ±24mA
- 在 2.3V 时为 ±8mA
- 在 1.65V 时为 ±4mA
- 电源为 4.5V 时的最大传播延迟为 在 3.3V 电源电压下为 7ns
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
SN74LVC2G101 的说明
SN74LVC2G101 包含两个独立的 D 型触发器。每个通道都有数据 (D)、清零 (CLR) 和时钟(CLKA、CLKB、CLKC、CLKD)输入以及非反相输出 (Q)。时钟输入可配置用于各种应用,允许配置为 2 输入与门、或门、与非门、或非门、异或门、异或非门以及 1 输入反相或同相工作模式。所有输入均包括施密特触发架构。