封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74LVC257A 的特性
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时,tpd 最大值为 4.6ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值 <0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值>2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SN74LVC257A 的说明
这些四通道 2 线至 1 线数据选择器和多路复用器可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
SNx4LVC257A 器件旨在将 4 位数据源的信号多路复用到总线式系统中的 4 路输出数据线。当输出使能 (OE) 输入处于高逻辑电平时,三态输出不会为数据线施加负载。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V 或 5V 的混合系统环境中将此类器件用作转换器。