20-pin (NS) package image

SN74LVC244ANSR 正在供货

具有三态输出的 8 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOP (NS) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74LVC244A 的特性

  • 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 输入电压高达 5.5V
  • 额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 以及 –40°C 至 +125°C
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 5.9ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
  • 所有端口均支持混合模式信号运行(5V 输入或输出电压,具有 3.3V VCC
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 可作为下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行{26}转换至 VCC 电平
  • 采用超小型逻辑 QFN 封装(最大高度为 0.5mm)
  • 闩锁性能超过 250mA,{29}符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74LVC244A 的说明

这些八路总线缓冲器专为 1.65V 至 3.6V VCC 工作电压设计。SN74LVC244A 器件旨在实现数据总线间的异步通信。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息