SN74LVC1G58B-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
- 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
- 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
-
高推挽输出驱动强度:
- 在 5V 时为 ±32mA
- 在 3.3V 时为 ±24mA
- 在 2.5V 时为 ±8mA
- 在 1.8V 时为 ±4mA
- 电源为 4.5V 时的最大传播延迟为 4.2ns(5V VCC;CL = 15pF)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 和 AEC-Q100-004 规范
SN74LVC1G58B-Q1 器件具有多项可配置功能。输出状态由 3 位输入的 8 种模式决定。用户可以选择与、或、与非、或非、异或、反相器和缓冲器等逻辑功能。可以将所有输入连接至 VCC 或 GND。SN74LVC1G58B-Q1 可作为两个独立的反相器,但由于施密特作用,它针对正向 (VT+) 和负向 (VT–) 信号的输入阈值电平可能有所不同。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LVC1G58B-Q1 车用可配置多功能门 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-28 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |