封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DSF) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G3157 的特性
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 1.65V 至 5.5V VCC 运行
- 可在 125°C 的温度下运行
- 指定的先断后合开关
- 轨到轨信号处理
- 室温下的典型工作频率为 340MHz
- 高速,典型值为 0.5ns (VCC = 3V,CL = 50pF)
- 低导通电阻,典型值 ≉6Ω (VCC = 4.5V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74LVC1G3157 的说明
该单通道单极双投 (SPDT) 模拟开关的额定工作电压为 1.65V 至 5.5V VCC。
SN74LVC1G3157 器件可处理模拟信号和数字信号。SN74LVC1G3157 器件允许在任意方向传输振幅高达 VCC(峰值)的信号。
应用包括信号选通、斩波、调制或者解调 (modem),以及针对模数和数模转换系统的信号复用。