封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G3157-Q1 的特性
- 提供功能安全
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
- 1.65V 至 5.5V VCC 运行
- 可用于模拟和数字应用
- 指定的先断后合开关
- 轨到轨信号处理
- 高度线性
- 高速,典型值为 0.5ns (VCC = 3V,CL = 50pF)
- 低导通电阻,典型值 ≉6Ω (VCC = 4.5V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74LVC1G3157-Q1 的说明
SN74LVC1G3157-Q1 器件是一种单极双投 (SPDT) 模拟开关,设计工作电压范围为 1.65V 至 5.5V VCC。
SN74LVC1G3157 器件可处理模拟信号和数字信号。该器件允许在任意方向传输振幅高达 VCC(峰值)的信号。
应用包括信号选通、斩波、调制或者解调 (modem),以及针对模数和数模转换系统的信号复用。