新

SN74LVC1G175B-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Technology family LVCB Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 150 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 1 Technology family LVCB Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 150 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范

SN74LVC1G175B-Q1 器件是一款单路 D 型触发器,具有异步清零 (CLR) 输入。CLR 为高电平时,输入引脚 (D) 上的数据将在时钟 (CLK) 的上升沿传输到输出引脚 (Q)。CLR 为低电平时,将强制 Q 进入低电平状态,而不受时钟边沿和 D 引脚数据的影响。

SN74LVC1G175B-Q1 器件是一款单路 D 型触发器,具有异步清零 (CLR) 输入。CLR 为高电平时,输入引脚 (D) 上的数据将在时钟 (CLK) 的上升沿传输到输出引脚 (Q)。CLR 为低电平时,将强制 Q 进入低电平状态,而不受时钟边沿和 D 引脚数据的影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC1G175B-Q1 具有异步清零功能的汽车级单路 D 型触发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频