封装信息
封装 | 引脚 USON (DRY) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G17 的特性
- 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.6ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC1G17 的说明
这款单路施密特触发缓冲器专为 1.65V 至 5.5V VCC 运行而设计。
SN74LVC1G17 器件包含一个缓冲器,并执行布尔函数 Y = A。
CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 Vcc 工作范围内保持低静态功率耗散。
SN74LVC1G17 采用多种封装,包括外形尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。