8-pin (DCU) package image

SN74LVC1G139DCUT 正在供货

2 线路至 4 线路解码器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LVC1G139DCUR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LVC1G139 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN74LVC1G139 的特性

  • 采用德州仪器 (TI)
    NanoStar™和 NanoFree™封装
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 支持下行转换到 VCC
  • 3.3V 和 15pF 负载条件下 tpd 最大值为 4.9ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SN74LVC1G139 的说明

此 SN74LVC1G139 2 线至 4 线解码器专为 1.65V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。

SN74LVC1G139 2 线至 4 线解码器可适用于需要极短传播延迟时间的高性能存储解码或数据路由 应用 。在高性能存储系统中,可使用此解码器来最大限度地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。

NanoStar 和 NanoFree 封装技术是器件封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LVC1G139DCUR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息