封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G139 的特性
- 采用德州仪器 (TI)
NanoStar™和 NanoFree™封装 - 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 支持下行转换到 VCC
- 3.3V 和 15pF 负载条件下 tpd 最大值为 4.9ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC1G139 的说明
此 SN74LVC1G139 2 线至 4 线解码器专为 1.65V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。
SN74LVC1G139 2 线至 4 线解码器可适用于需要极短传播延迟时间的高性能存储解码或数据路由 应用 。在高性能存储系统中,可使用此解码器来最大限度地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一起使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。
NanoStar 和 NanoFree 封装技术是器件封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。