产品详情

Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
  • 支持国防和航空航天应用:
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 工作电压范围为 1.1V 至 5.5V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
  • 支持国防和航空航天应用:
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性

SN74LVC1G08B-EP 器件是一个单通道双输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = Ā + B̅。

SN74LVC1G08B-EP 器件是一个单通道双输入正与门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = Ā + B̅。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC1G08B-EP 具有三态输出的八路缓冲器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-29
* 辐射与可靠性报告 SN74LVC1G08B-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2026-3-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频