封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G07 的特性
- 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
- 支持 5V VCC 运行
- 输入与开漏输出支持最高 5.5V 的电压
- 可进行上行或下行转换
- 3.3V 时 tpd 最大值为 4.2ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC1G07 的说明
该单路缓冲器/驱动器设计成在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G07 器件的输出为漏极开路,可连接其它开漏输出,从而实现低电平有效的连线 OR 或高电平有效的连线 AND 功能。最大灌电流为 32mA。
SN74LVC1G07 器件采用多种封装,包括封装尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。