封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC158A 的特性
- 工作电压范围为 1.1V 至 3.6V
- 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
- 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
-
高推挽输出驱动强度:
- 在 3.3V 时为 ±24mA
- 在 2.3V 时为 ±8mA
- 在 1.65V 时为 ±4mA
- 电源为 4.5V 时的最大传播延迟为 3V 时为 6.4ns
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
SN74LVC158A 的说明
SN74LVC158A 包含四个具有反相输出的 2 线至 1 线数字多路复用器。选通 (G) 和选择 (A/B) 输入可控制所有通道。