SN74LVC14ADGVR

正在供货

具有施密特触发输入的 6 通道 1.65V 至 3.6V 逆变器 | DGV | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LVC14ADGVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74LVC14A 的特性

  • 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V VCC
  • 额定温度范围为 –40°C 至 +85°C、 –40°C 至 125°C 以及 –55°C 至 125°C
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 6.4ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(VCC = 3.3V,TA = 25°C)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2V(VCC = 3.3V,TA = 25°C)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SN74LVC14A 的说明

SN54LVC14A 六路施密特触发反相器设计用于在 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC14A 六路施密特触发反相器设计用于在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。

这两款器件包含六个独立的反相器并执行布尔函数 Y = A。

输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V 或 5V 的混合系统环境中将这些器件用作转换器。