封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 50 | TUBE |
SN74LVC126A 的特性
- 可在 1.65V 至 3.6V 范围内工作
- 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时,tpd 最大值为 4.7ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值 <0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 >2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LVC126A 的说明
SN74LVC126A 器件是一款四通道总线缓冲门,旨在于 1.65V 至 3.6V VCC 范围内运行。
SN74LVC126A 器件具有独立的线路驱动器,以及三态输出。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。
为了确保上电或下电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个下拉电阻器接至 GND;此电阻器的最小阻值由驱动器的拉电流能力决定。
输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在 3.3V 和 5V 的混合系统环境中将该器件用作转换器。