SN74LV8T7541
- 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 5.5V 容限输入引脚
- LVxT 增强型输入 与开漏输出 相结合,可提供最大的电压转换灵活性:
- 运行速度超过 6.67Mbps,(RPU = 1kΩ,CL = 30pF)
- 使用 1.8V 电源,即可实现 1.2V 至 5V 的升压转换
- 使用任何有效电源均可实现 5V 至 0.8V 甚至更低电压的降压转换
- 支持标准功能引脚排列
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV8T7541 是一款具有开漏输出的八通道缓冲 器。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于 输入电压时的升压转换。此外,当输入电压大于电源电 压时,5V 容限输入引脚可实现降压转换。输出电平始 终以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、 3.3V 和 5V CMOS 电平。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |