封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV595A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQB) 封装
- 可支持客户特殊配置控制与重大变更批准
- 2V 至 5.5V V CC 运行
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC = 3.3V,T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
- I off 支持局部断电模式运行
- 移位寄存器具有直接清零功能
SN74LV595A-Q1 的说明
SN74LV595A-Q1 包含一个对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 ( SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 ( OE) 输入为高电平时,所有输出(Q H 除外)处于高阻抗状态。
该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。