封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV4066A 的特性
- 1.65V 至 5.5V VCC 运行
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- 高开关输出电压比
- 低开关间串扰
- 单独的开关控制
- 极低输入电流
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 750V 充电器件模型 (C101)
SN74LV4066A 的说明
这款四路硅栅 CMOS 模拟开关可在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
这些开关能够处理模拟和数字信号。每个开关允许在任意方向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。
每个开关部分有其自己的输入使能控制 (C)。应用到 C 上的一个高电平电压开启相关开关部分。
应用包括用于模数和数模转换系统的信号选通、斩波、调制或者解调 (modem),以及信号多路复用。