封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV4040A 的特性
- 2V 至 5.5V V CC 运行
- V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(V CC = 3.3V,T A = 25°C)
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 VOH 下冲)典型值为 2.3V
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- 高开关输出电压比
- 低开关间串扰
- 单独的开关控制
- 极低输入电流
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74LV4040A 的说明
’LV4040A 器件是 12 位异步二进制计数器,可从外部获得所有级的输出。