封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV373A 的特性
- V CC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 8.5 ns
- V OLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(V CC = 3.3V、T A = 25°C 时)
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时, V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3 V
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范的要求
SN74LV373A 的说明
SN74LV373A 器件是一款八路透明 D 类锁存器,可在 2V 至 5.5 V CC 下运行。