封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
SN74LV244A 的特性
- V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 6.5 ns
- V OLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V(V CC = 3.3V,T A = 25°C)
- V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3 V(V CC = 3.3V,T A = 25°C)
- 支持所有端口上的混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV244A 的说明
SN74LV244A 八路缓冲器和线路驱动器在 2V 至 5.5V V CC 电压下运行。
SN74LV244A 器件专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。这些器件配置为两个具有独立输出使能 ( OE) 输入的 4 位线路驱动器。