封装信息
封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV157A 的特性
- 在 2V 至 5.5V V CC 下运行
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 5V 时,t pd 最大值为 7.5ns
- V CC、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2V
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74LV157A 的说明
2V 至 5.5V V CC 下运行。