SN74LV157AD 已停产

四路 2 线路到 1 线路数据选择器/多路复用器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LV157ADR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 40 | TUBE

SN74LV157A 的特性

  • 在 2V 至 5.5V V CC 下运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 5V 时,t pd 最大值为 7.5ns
  • V CC、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
  • V CC、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2V
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范

SN74LV157A 的说明

2V 至 5.5V V CC 下运行。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LV157ADR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息