产品详情

Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • 2V 至 5.5V VCC 运行
  • 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 <0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 >2.3V
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 所有端口上均支持混合模式电压运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 2V 至 5.5V VCC 运行
  • 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
  • VOLP(输出接地反弹)典型值 <0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 >2.3V
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 所有端口上均支持混合模式电压运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

这款 SN74LV126A 四路总线缓冲门可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

这款四路总线缓冲门可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LV126A 器件采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。

这款 SN74LV126A 四路总线缓冲门可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

这款四路总线缓冲门可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LV126A 器件采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV126A 具有三态输出的四通道总线缓冲门 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 4月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74LV126A Behavioral SPICE Model

SCEM656.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

SN74LV126A IBIS Model

SCEM127.ZIP (18 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频