封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV126A 的特性
- 2V 至 5.5V VCC 运行
- 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值 <0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 >2.3V
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV126A 的说明
这款 SN74LV126A 四路总线缓冲门可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
这款四路总线缓冲门可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LV126A 器件采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。