封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74LV125AT 的特性
- 输入兼容 TTL 电压
- 在 4.5V 至 5.5V V CC 下运行
- 电压为 5V 时,t pd 典型值为 3.8ns
- V CC = 5V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC = 5V、T A = 25°C 时, V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV125AT 的说明
SN74LV125AT 器件是一款四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。当每个输出的相关输出使能 ( OE) 输入为高电平时,输出被禁用。