SN74LS697N

正在供货

具有输出寄存器和多路复用三态输出的同步 4 位加/减二进制计数器 | N | 20 | 0 to 70

等同于: SN74LS697N.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LS697 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (N) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 20 | TUBE

SN74LS697 的特性

  • 4-Bit Counters/Registers
  • Multiplexed Outputs for Counter or Latched Data
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • 'LS696 … Decade Counter, Direct Clear'LS697…Binary Counter, Direct Clear'LS699…Binary Counter, Synchronous Clear

 

SN74LS697 的说明

These low-power Schottky LSI devices incorporate synchronous up/down counters, four-bit D-type registers, and quadruple two-line to one-line multiplexers with three state outputs in a single 20-pin package. The up/down counters are programmable from the data inputs and feature enable P\ and enable T\ and a ripple-carry output for easy expansion. The register/counter select input R/C\, selects the counter when low and the register when high for the three-state outputs, QA, QB, QC, and QD. These outputs are rated at 12 and 24 milliamperes (54LS/74LS) for good bus driving performance.

Both the counter CCK and register clock RCK are positive-edge triggered. The counter clear CCLR\ is active low and is asynchronous on the 'LS696 and 'LS697, synchronous on the 'LS699. Loading of the counter is accomplished when LOAD\ is taken low and a positive transition occurs on the counter clock CCK.

Expansion is easily accomplished by connecting RCO\ of the first stage to ENT\ of the second stage, etc. All ENP\ inputs can be tied common and used as a master enable or disable control.

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息