SN74LS688NSR

正在供货

具有使能端的 8 位等值/幅度比较器 (P=Q) | NS | 20 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LS688NSR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LS688 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOP (NS) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74LS688 的特性

  • Compares Two-8-Bit Words
  • Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
  • Hysteresis at P and Q Inputs
  • 'LS682 has 20-k Pullup Resistors on the Q Inputs
  • SN74LS686 and 'LS687 … JT and NT 24-Pin, 300-Mil Packages

SN74LS688 的说明

These magnitude comparators perform comparisons of two eight-bit binary or BCD words. All types provide P = Q\ outputs and all except 'LS688 provide P > Q\ outputs as well. The 'LS682, 'LS684, 'LS686, and 'LS688 have totem-pole outputs, while the 'LS685 and 'LS687 have open-collector outputs. The 'LS682 features 20-k pullup termination resistors on the Q inputs for analog or switch data.