SN74LS673DW

正在供货

具有输出存储寄存器的串行输入移位寄存器 | DW | 24 | 0 to 70

等同于: SN74LS673DW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LS673 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 24
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 25 | TUBE

SN74LS673 的特性

  • 'LS673
    • 16-Bit Serial-In, Serial-Out Shift Register with 16-Bit Parallel-Out Storage Register
    • Performs Serial-to-Parallel Conversion
  • 'LS674
    • 16-Bit Parallel-In, Serial-Out Shift Register
    • Performs Parallel-to-Serial Conversion

SN74LS673 的说明

SN54LS673, SN74LS673

The 'LS673 is a 16-bit shift register and a 16-bit storage register in a single 24-pin package. A three-state input/output (SER/Q15) port to the shift register allows serial entry and/or reading of data. The storage register is connected in a parallel data loop with the shift register and may be asynchronously cleared by taking the store-clear input low. The storage register may be parallel loaded with shift-register data to provide shift-register status via the parallel outputs. The shift register can be parallel loaded with the storage-register data upon commmand.

A high logic level at the chip-level (CS\) input disables both the shift-register clock and the storage register clock and places SER/Q15 in the high-impedance state. The store-clear function is not disabled by the chip select.

Caution must be exercised to prevent false clocking of either the shift register or the storage register via the chip-select input. The shift clock should be low during the low-to-high transition of chip select and the store clock should be low during the high-to-low transition of chip select.

SN54LS674, SN74LS674

The 'LS674 is a 16-bit parallel-in, serial-out shift register. A three-state input/output (SER/Q15) port provides access for entering a serial data or reading the shift-register word in a recirculating loop.

The device has four basic modes of operation:

  1. Hold (do nothing)
  2. Write (serially via input/output)
  3. Read (serially)
  4. Load (parallel via data inputs)

Low-to-high-level changes at the chip select input should be made only when the clock input is low to prevent false clocking.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息