SN74LS642DW

正在供货

具有集电极开路输出的八通道总线收发器 | DW | 20 | 0 to 70

等同于: SN74LS642DW.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LS642 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 25 | TUBE

SN74LS642 的特性

  • SN74LS64X-1 Versions Rated at IOL of 48 mA
  • Bi-directional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • Hysteresis at Bus Inputs Improves Noise Margins
  • Choice of True or Inverting Logic
  • Choice of 3-State or Open-collector Outputs

SN74LS642 的说明

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. The devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus depending upon the level at the direction control (DIR) input. The enable input (G) can be used to disable the device so the buses are effectively isolated.

The -1 versions of the SN74LS640 thru SN74LS642, SN74LS644, and SN74LS645 are identical to the standard versions except that the recommended maximum IOL is increased to 48 milliamperes. There are no -1 versions of the SN54LS640 thru SN54LS642, SN54LS644, and SN54LS645.

The SN54LS640 thru SN54LS642, SN54LS644, and SN54LS645 are characterized for operation over the full military tempearture range of –55°C to 125°C. The SN74LS640 thru SN74LS642, SN74LS644, and SN74LS645 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息