SN74LS373DWR

正在供货

具有三态输出的八路 D 类透明锁存器 | DW | 20 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74LS373DWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LS373DW 已停产
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74LS373 的特性

  • Choice of Eight Latches or Eight D-Type Flip-Flops in a Single Package
  • 3-State Bus-Driving Outputs
  • Full Parallel Access for Loading
  • Buffered Control Inputs
  • Clock-Enable Input Has Hysteresis to Improve Noise Rejection (’S373 and ’S374)
  • P-N-P Inputs Reduce DC Loading on Data Lines (’S373 and ’S374)

SN74LS373 的说明

These 8-bit registers feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. The high-impedance 3-state and increased high-logic-level drive provide these registers with the capability of being connected directly to and driving the bus lines in a bus-organized system without need for interface or pullup components. These devices are particularly attractive for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

The eight latches of the ’LS373 and ’S373 are transparent D-type latches, meaning that while the enable (C or CLK) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When C or CLK is taken low, the output is latched at the level of the data that was set up.

The eight flip-flops of the ’LS374 and ’S374 are edge-triggered D-type flip-flops. On the positive transition of the clock, the Q outputs are set to the logic states that were set up at the D inputs.

Schmitt-trigger buffered inputs at the enable/clock lines of the ’S373 and ’S374 devices simplify system design as ac and dc noise rejection is improved by typically 400 mV due to the input hysteresis. A buffered output-control (OC) input can be used to place the eight outputs in either a normal logic state (high or low logic levels) or the high-impedance state. In the high-impedance state, the outputs neither load nor drive the bus lines significantly.

OC\ does not affect the internal operation of the latches or flip-flops. That is, the old data can be retained or new data can be entered, even while the outputs are off.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LS373DW 已停产
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息