SN74LS259BD

已停产

八通道可寻址锁存器 | D | 16 | 0 to 70

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LS259BDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LS259B 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 40 | TUBE

SN74LS259B 的特性

  • 8-Bit Parallel-Out Storage Register Performs Serial-to-Parallel Conversion with Storage
  • Asynchronous Parallel Clear
  • Active High Decoder
  • Enable/Disable Input Simplified Expansion
  • Expandable for N-Bit Applications
  • Four District Functional Modes
  • Package Options Include Ceramic Chip Carriers and Flat Packages in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

SN74LS259B 的说明

These 8-bit addressable latches are designed for general purpose storage applications in digital systems. Specific uses include working registers, serial-holding registers, and active-high decoders or demultiplexers. They are multifunctional devices capable of storing single-line data in eight addressable latches, and being a 1-of-8 decoder or demultiplexer with active-high outputs.

Four distinct modes of operation are selectable by controlling the clear (CLR\) and enable (G\) inputs as enumerated in the function table. In the addressable-latch mode, data at the data-in terminal is written into the addressed latch. The addressed latch will follow the data input with all unaddressed latches remaining in their previous states. In the memory mode, all latches remain in their previous states and are unaffected by the data or address inputs. To eliminate the possibility of entering erroneous data in the latches, enable G\ should be held high (inactive) while the address lines are changing. In the 1-of-8 decoding or demultiplexing mode, the addressed output will follow the level of the D input with all other outputs low. In the clear mode, all outputs are low and unaffected by the address and data inputs.

The SN54259 and SN54LS259B are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74259 and SN74LS259B are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74LS259BDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息