封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCT273 的特性
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 80µA
- tpd典型值 = 12ns
- 5V 时的输出驱动为 ±4mA
- 低输入电流,最大值 1µA
- 输入兼容 TTL 电压
- 包含八路 D 型触发器
- 直接清零输入
SN74HCT273 的说明
这些器件是具有常见使能输入的正边沿触发式 D 型触发器。’HCT273 器件与 ’HCT377 器件类似,但具有常见的清零使能 (CLR) 输入,而不是锁存时钟。