封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
SN74HCS573 的特性
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入漏电流典型值为 ±100nA
- 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
- 更宽泛的工作环境温度范围: –40°C 至 +125°C,TA
SN74HCS573 的说明
SN74HCS573 包含八路 D 类锁存器 所有输入均包括施密特触发架构。所有通道共享锁存器使能 (LE) 输入和输出使能 (OE) 输入。此器件具有直通引脚排列,便于进行总线布线。