封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCS164 的特性
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
- 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
- 工作环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA
SN74HCS164 的说明
SN74HCS164 器件包含一个具有与门门控串行输入和异步清除 (CLR) 输入的 8 位移位寄存器。门控串行(A 和 B)输入允许完全控制输入数据;任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。如果满足最短设置时间要求,则可以在 CLK 为高电平或低电平时更改串行输入上的数据。在 CLK 由低电平到高电平转换时会进行计时。所有输入均包括施密特触发,因此消除了由边沿变化缓慢或高噪声输入信号导致的任何错误数据输出。