封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74HCS137 的特性
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
- 电压为 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
- 工作环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA
SN74HCS137 的说明
SN74HCS137 是一款 3 线至 8 线解码器,具有锁存地址输入、一个标准输出选通 (G0) 和一个低电平有效的输出选通 (G 1)。当锁存使能 (LE) 输入为低电平时,该器件充当标准 3 线至 8 线解码器。当锁存使能 (LE) 输入为高电平时,地址锁存器保持其先前的状态。当输出受到任一选通输入控制时,这些输出全都强制进入高电平状态。当其中一个或两个选通输入未禁用输出时,只有选定输出为低电平,而所有其他输出为高电平。