封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN74HCS04 的特性
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 施密特触发输入可耐受慢速或高噪声输入信号
- 低功耗
- ICC 典型值为 100nA
- 输入漏电流典型值为 ±100nA
- 6V 时,输出驱动为 ±7.8mA
- 扩大的环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA
SN74HCS04 的说明
此器件包含六个具有施密特触发输入的独立反相器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。