SN74HC652DWR

正在供货

具有三态输出的八通道总线收发器和寄存器 | DW | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN74HC652DWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74HC652DW 已停产
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74HC652 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74HC652 的特性

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current 3-State Outputs Can Drive Up To 15 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
  • Typical tpd = 11 ns
  • ±6-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Max
  • Independent Registers and Enables for A and B Buses
  • Multiplexed Real-Time and Stored Data
  • True Data Paths

SN74HC652 的说明

The ’HC652 devices consist of bus-transceiver circuits, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the data bus or from the internal storage registers. Output-enable (OEAB and OEBA\) inputs are provided to control the transceiver functions. Select-control (SAB and SBA) inputs are provided to select real-time or stored data transfer. A low input level selects real-time data, and a high input level selects stored data. Figure 1 illustrates the four fundamental bus-management functions that can be performed with these devices.

Data on the A or B data bus, or both, can be stored in the internal D-type flip-flops by low-to-high transitions at the appropriate clock (CLKAB or CLKBA) terminals, regardless of the select- or output-control terminals. When SAB and SBA are in the real-time transfer mode, it is possible to store data without using the internal D-type flip-flops by simultaneously enabling OEAB and OEBA\. In this configuration, each output reinforces its input. When all other data sources to the two sets of bus lines are at high impedance, each set of bus lines remains at its last state.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OEBA\ should be tied to VCC through a pullup resistor, and OEAB should be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking/current-sourcing capability of the driver.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

SN74HC652DW 已停产
包装数量 | 包装 25 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息